A termék kifutásának ideje:: 2020. jan. 31.
A terméket felváltó cikk::
8619010
Lengőkeret, nagy, takarólemez nélkül TS-hez, VX SE-hez, 600 mm és 1200 mm széles szekrényekhez
Cikkszám: SR 2322.700
600 mm és 1200 mm széles szekrényekhez, 22 - 45 U, takarólemez nélkül, 482,6 mm-es (19˝) beépíthető komponensek szereléséhez.
- Cikkszám:
- SR 2322.700
- Termékleírás
- 482,6 mm-es (19"-os) beépítési komponensek szereléséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Kéttollú zárbetétes elforduló zárral
Beépítőkészletre történő rögzítéshez való rögzítőanyag - Szerelési utasítás
- A kiépítési helyzettől függően 23 x 73 mm-es PS szerelősínekre vagy 17 x 73 mm-es TS rendszersínekre van szükség
- Megjegyzés
- további kiépítési lehetőségekhez, lásd „Műszaki adatok részletesen”
- Használható
- Házípus: TS
Szélesség: = 600 mm
= 1.200 mm
Magasság: ≥ 1.200 mm - Magasságegységek
- 22 U
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 9,3 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177021198
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- SR Lengőkeret, nagy, takarólemez nélkül, TS/VX SE-hez, 600/1200 mm szélességhez, 22 U