A termék kifutásának ideje:: 2020. jan. 31.
A terméket felváltó cikk::
8619021
Lengőkeret, nagy, takarólemezzel TS-hez, VX SE-hez, 800 mm széles szekrényekhez
Cikkszám: SR 2332.235
800 mm széles, 22 - 45 U szekrényekhez, takarólemezzel, a 482,6 mm-es (19"-os) beépíthető komponensek szereléséhez.
- Cikkszám:
- SR 2332.235
- Kivitel
- 19"-os sík, oldalsó
- Termékleírás
- 482,6 mm-es (19"-os) beépítési komponensek szereléséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Keret: horganyzott
Lemezek: festettek - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kéttollú zárbetétes rudas zárral
Rögzítési segédanyag - Beépítési lehetőségek
- A TS/SE-ben, 130°-os vagy 180°-os nyílásszöggel, a választott beépítési készlettől függően
- Szerelési utasítás
- A kiépítési helyzettől függően 23 x 73 mm-es PS szerelősínekre vagy 17 x 73 mm-es TS rendszersínekre van szükség
- Megjegyzés
- további kiépítési lehetőségekhez, lásd „Műszaki adatok részletesen”
- 1800 és 2200 mm magasságú kétajtós TS, SE szekrényeknél az zárral történő összeütközés miatt a következő kisebb méretű lengőkeretet kell beépíteni
- Használható
- Házípus: TS
VX SE
Szélesség: = 800 mm
Magasság: ≥ 1.600 mm - Magasságegységek
- 31 U
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS
- VX SE
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 18,8 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177165137
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- SR Lengőkeret, nagy, takarólemezzel TS/VX SE-hez, 800 mm szélességhez, 31 U, oldalsó beépítés