A termék kifutásának ideje:: 2021. okt. 31.
- Cikkszám:
- SR 7858.100
- Kivitel
- Kivitel nehézteher számára, 19"-os sík oldalára
- Termékleírás
- 482,6 mm-es (19"-os) beépítési komponensek szereléséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Keret: horganyzott
Lemezek: festettek - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kéttollú zárbetétes rudas zárral
Rögzítési segédanyag
Beépítőkészlettel 2000 mm-es szekrénymélységhez - Nyílásszög
- 130°
- Szerelési utasítás
- A kiépítési helyzettől függően 23 x 73 mm-es PS szerelősínekre vagy 17 x 73 mm-es TS rendszersínekre van szükség
- Megjegyzés
- további kiépítési lehetőségekhez, lásd „Műszaki adatok részletesen”
- 1800 és 2200 mm magasságú kétajtós TS, SE szekrényeknél az zárral történő összeütközés miatt a következő kisebb méretű lengőkeretet kell beépíteni
- Terhelhetőség (statikus)
- 350 kg
- Használható
- Házípus: TS
VX SE
Szélesség: = 800 mm
Magasság: = 2.000 mm - Magasságegységek
- 40 U
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS
- VX SE
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 26,5 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177438880
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK Lengőkeret, 40HE, kivitel nehézteher számára, 19"-os sík oldalára
- Dokumentációk
- Leírás