A termék kifutásának ideje:: 2020. jan. 31.
A terméket felváltó cikk::
8619042
- Cikkszám:
- SR 1996.835
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- A szekrényre történő szereléshez szükséges rögzítési segédanyagokkal együtt
- Nyílásszög
- 130°
- Terhelhetőség (statikus)
- 1 500 N
- Note to permissible static load max.
- Maximális terhelés 800 N kiszerelt TS szerelőlap-csúsztatósínnél.
- Használható
- Házípus: TS
SE
Szélesség: = 1.200 mm - Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS
- SE
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 5,44 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177463103
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SR beépítőkészlet nagy lengőkerethez, burkolat nélkül, 130° zsanérral, terhelhetőség < 1500 N, szél.: 1200 mm