Beépítési készlet VX kis lengőkerethez és VX rész-szerelőlemezhez

Cikkszám: VX 8619.610

A kis lengőkeret vagy egy rész-szerelőlap AX, VX, SE szekrénybe történő beszereléséhez (rész-szerelőlaphoz való zsanérral együtt).

Cikkszám:
VX 8619.610
Termékleírás
A kis lengőkeret vagy egy rész-szerelőlap AX, VX, SE szekrénybe történő beszereléséhez (rész-szerelőlaphoz való zsanérral együtt).
Alkalmazási területek
VX esetén: Közvetlenül a szekrényprofilra, a legelső állásban
VX esetén: 23 x 64 mm-es rendszersínnel együtt, mélységében eltolva
Anyag
Acéllemez
Felület
Nikkelezett
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek
Közvetlenül a szekrényprofilra, a legelső állásban
23 x 64 mm-es rendszersínnel együtt, mélységében eltolva
Megjegyzés
Acéllemez AX-be történő beépítéshez csak AX beépítőkészlettel együtt
VX SE-ben a szekrényprofilon a VX adaptersínnel együtt
A rész-szerelőlapra történő felszereléshez a 8617650 zsanérrögzítés szükséges
Terhelhetőség (statikus)
1 500 N
Használható
Szélesség: = 800 mm
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
3,3 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177919631
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
VX Lengőkeret beépítő készlet, kicsi, 80
Dokumentációk
Leírás
Load brochure