Nagy lengőkeret 600, 800 és 1200 mm széles VX szekrényekhez

Cikkszám: VX 8619.010

482,6 mm-es (19"-os) beépítési komponensek szereléséhez.

Cikkszám:
VX 8619.010
Kivitel
lemez nélkül
Termékleírás
482,6 mm-es (19"-os) beépítési komponensek szereléséhez.
Anyag
Acéllemez
Felület
Keret: horganyzott
Lemezek: festettek
Szín
Takarólemez: RAL 7035
Egységcsomag
Zárrendszerrel együtt, 130°-os zsanér
Beépítőkészletre történő rögzítéshez való rögzítőanyag
Szerelési utasítás
A kiépítési helyzettől függően 23 x 64 mm-es rendszersínekre van szükség
Megjegyzés
A nyitott lengőkeret rögzítéséhez a lengőkeret-rögzítésre van szükség
további kiépítési lehetőségekhez, lásd „Műszaki adatok részletesen”
Használható
Szélesség: = 600 mm
Magasság: ≥ 1.200 mm
Magasságegységek
22 U
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
9,21 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177920453
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
VX 19"-os lengőkeret, 22U, 600mm