- Cikkszám:
- VX 8619.022
- Kivitel
- Egyoldalas takarólemez
- Termékleírás
- 482,6 mm-es (19"-os) beépítési komponensek szereléséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Keret: horganyzott
Lemezek: festettek
- Szín
- Takarólemez: RAL 7035
- Egységcsomag
- Zárrendszerrel együtt, 130°-os zsanér
Beépítőkészletre történő rögzítéshez való rögzítőanyag
- Szerelési utasítás
- A kiépítési helyzettől függően 23 x 64 mm-es rendszersínekre van szükség
- Megjegyzés
- A nyitott lengőkeret rögzítéséhez a lengőkeret-rögzítésre van szükség
- további kiépítési lehetőségekhez, lásd „Műszaki adatok részletesen”
- Használható
- Szélesség: = 800 mm
Magasság: ≥ 1.800 mm
- Magasságegységek
- 35 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 19,4 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177920392
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
VX 19"-os lengőkeret, oldalsó, 35U, 800m