Beépítési készlet VX nagy lengőkerethez

Cikkszám: VX 8619.041

A nagy lengőkeret felszereléséhez.

Cikkszám:
VX 8619.041
Termékleírás
A nagy lengőkeret felszereléséhez.
Anyag
Acéllemez, 3,0 mm
Felület
Festett
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek
közvetlenül a szekrényprofilra a teljes szekrénymagasságban
23 x 64 mm-es rendszersínnel együtt, részleges beépítésnél szekrénymélységben
Terhelhetőség (statikus)
3 500 N
Használható
Szélesség: = 800 mm
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
4,56 kg
Vámtarifaszám
83024900
EAN
4028177920316
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
VX Lengőkeret beépítő készlet, 800mm
Dokumentációk
Leírás
Load brochure