- Cikkszám:
- DK 7402.000
- Termékleírás
- Nehéz elemek beszereléséhez a Data Rack-be. Az előszerelt Data Rack két szerelősíkjának 350 mm-es rögzítési távolsága pontosan egyezik a csúsztatósínek rögzítési méretével. Az elemek rögzítésének alternatív lehetősége a szerelősíkra történő rögzítéshez való berendezéstálca. Ez fix és kihúzható változatban is kapható.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Terhelhetőség:
- 500 N, statikus
- Beépítési méretek
- Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19"
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,072 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177187177
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Termékleírás
-
DK CSÚSZTATÓSÍNEK 2DB/CS