- Cikkszám:
- DK 7063.750
- Termékleírás
- A rögzítőprofilok 482,6 mm-es (19"-os) rendszerlyukasztására történő közvetlen rögzítéshez. A csúsztatósíneket az adott szükséges hosszra kell kihúzni és az elülső és a hátsó szerelő sík közé kell rögzíteni a 19"-os raszterbe.
- Előnyei
- Nincs U veszteség
- A csupán kb. 0,8 mm vastag rátétfelület révén általában elkerülhető a U raszter túllépése, ha a komponensek nem haladják meg a 43,5 mm magasságot. Ezáltal több készülék eltolás nélkül, problémamentesen elhelyezhető egymás fölött.
- Alkalmazási területek
- Az elülső rögzítősíkra történő szereléshez
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- Az elülső és a hátsó 19"-os szerelési sík közé történő rögzítéshez
- Terhelhetőség:
- 20 kg statikus terhelés
- Megjegyzés
- Hasznos érintkezőfelület oldalanként 30 mm
- Felfekvő felület
- Szélesség: 30 mm
- Síkok közötti távolság
- 390 ‐ 550 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,98 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177625440
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
-
DK CSÚSZTATÓSÍN, 1U, 390-600 MM