- Cikkszám:
- DK 7492.400
- Kivitel
- Fixen beépíthető két 19"-os rögzítősík közé
- Termékleírás
- Nehéz beépített egységek alátámasztásához. A csúsztatósíneket egyszerűen akassza be a lekerekített profilsínekbe, majd csavarral rögzítse azokat. A kombinált alkalmazás a kiegészítő mélységi támaszokkal, vagy 800 mm széles szekrényeknél a kiegészítő profilsín-rögzítéssel, a profilsínek esetleges elcsavarodása ellen hat egyenetlenül elosztott terhek esetén.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Distance between mounting levels
- 398 mm
- Terhelhetőség:
- 80 kg, statikus terhelés
- Megjegyzés
- 19"-os szerelőkerettel együtt nem alkalmazható
- A csúszósíneket az adott 19"-os síktávolságnak megfelelően válassza ki.
- L-alakú profilsínekkel szerelt kombinációkhoz az L-alakú profilsínekhez való szerelőadaptert kell alkalmazni.
- Felfekvő felület
- Szélesség: 55 mm
Mélység: 361 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,946 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177221697
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK CSÚSZTATÓSÍN,398 MM,HOSSZA:361 MM
- Dokumentációk
- Info sheet