Csúsztatósínek TE-hez

Cikkszám: DK 7963.410

Egy elülső és egy hátsó rögzítősík közé szereléshez, nehéz colos komponensek megtámasztásához.

Cikkszám:
DK 7963.410
Termékleírás
A hátsó és az elülső 19"-os rögzítősík közötti szereléshez. A csúsztatósínnel alátámaszthatók nehéz, colos egységek.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Distance between mounting levels
495 mm
Load capacity static
800 N
Felfekvő felület
Szélesség: 85 mm
Mélység: 424 mm
Használható
Házípus: TE 8000
EL
Beépítési méretek
Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19"
Csomagolási egység
2 db
Tömeg/cs. e.
2,28 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177443945
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
CSÚSZTATÓSÍN,TE/FR(I)/FR-HEZ,424 MM