Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2022. jún. 30.
Alternatívaként ajánlható termék:
5501450
- Cikkszám:
- DK 7963.710
- Termékleírás
- A hátsó és az elülső 19"-os rögzítősík közötti szereléshez. A csúsztatósínnel alátámaszthatók nehéz, colos egységek.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Distance between mounting levels
- 795 mm
- Load capacity static
- 800 N
- Felfekvő felület
- Szélesség: 85 mm
Mélység: 724 mm - Használható
- Házípus: TE 8000
- Beépítési méretek
- Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19" - Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 3,712 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177443976
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- Csúsztatósín TE 8000-hez, TE/FR(I)/FR L=724MM