Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 31.
A terméket felváltó cikk::
8613181
Csúsztatósínek TS illesztőprofilhoz, kétoldalas rögzítés
Cikkszám: TS 8613.180
Kétoldali rögzítéssel az első és hátsó 482,6 mm-es (19") illesztőprofilok, ill. a 482,6 mm-es (19") illesztődarabok között.
- Cikkszám:
- TS 8613.180
- Termékleírás
- A 482,6 mm-es (19"-os) elülső és hátsó illesztőprofilok, ill. 482,6 mm-es (19"-os) illesztődarabok közé történő beépítéshez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: TS 8
Mélység: = 800 mm - Beépítési méretek
- Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19" - Csomagolási egység
- 10 db
- Tömeg/cs. e.
- 6,33 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177212244
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- TS 19"-OS CSÚSZTATÓSÍN 800 MM-ES SZ.-H