Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2018. jan. 28.
Alternatívaként ajánlható termék:
7963410
- Cikkszám:
- EL 2260.000
- Termékleírás
- Nehéz fiókok beépítéséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Suitable for centre part depth
- = 416 mm
- Megjegyzés
- Csúsztatósín a legelső pozícióban lévő szerelési síkhoz.
- Eltolás esetén rövidebb kivitelt kell választani.
- Csomagolási egység
- 10 db
- Tömeg/cs. e.
- 4,44 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177019904
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- EL Slide rail, For D: 573 mm