Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. okt. 31.
Alternatívaként ajánlható termék:
5302035
- Cikkszám:
- DK 5501.480
- Előnyei
- Szerszám nélküli, időtakarékos, egy ember által elvégezhető szerelés a szekrény elülső oldala felől
- Az EIA rendszerlyukasztás mindhárom rögzítőlyuka rendelkezésre áll a beépített elemek rögzítéséhez.
- Lehetséges a TE 8000-ben közvetlen a 482,6 mm-es (19"-os) rendszerfuratokra való rögzítés
- Alkalmazási területek
- Az elülső rögzítősíkra történő szereléshez
- Nehéz beépített egységek alátámasztásához
- Egyedi 19"-os síktávolságokhoz igazítható
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- 482,6 mm-es (19"-os) L profilsínek elöl és hátul
- 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret elöl és hátul
- 19"-os standard profilsínek VX IT-ban
- Terhelhetőség:
- 1500 N
- Megjegyzés
- Hasznos alátámasztási felület oldalanként 25 mm
- Használható
- Házípus: TS IT
VX IT
TE
TX CableNet - Síkok közötti távolság
- 600 ‐ 900 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 3,75 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177679030
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- CSÚSZTATÓ SIN, 600-900 MM, 150 KG
- Dokumentációk
- Leírás