VX csúszósín 19"-os adapterprofilhoz kétoldali rögzítéssel

Cikkszám: VX 8613.161

Beszerelés az elülső és hátsó 19"-os adapterprofil, illetve 19"-os adapterelem közé.

Cikkszám:
VX 8613.161
Termékleírás
Beszerelés az elülső és hátsó 19"-os adapterprofil, illetve 19"-os adapterelem közé.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Házípus: VX
Mélység: = 600 mm
Beépítési méretek
Komponensek bépítési szélessége: 19"
Csomagolási egység
10 db
Tömeg/cs. e.
6,3 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177938991
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
VX csúsztatósín illesztőprofilhoz, kétoldalas rögzítés
Dokumentációk
Load brochure