- Cikkszám:
- VX 4531.001
- Termékleírás
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 270 mm
- Beépítési méretek
- Komponensek bépítési szélessége: 19"
- Csomagolási egység
- 10 db
- Tömeg/cs. e.
- 5,48 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177939011
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- Csúsztatósínek VX illesztőprofilhoz, egyoldalas rögzítés, Hossz: 270, mm