Colos kiépítés
Anyákkal és csavarokkal
19"-os rögzítő, 1 U érintkezéssel
Rögzítőelem 482,6 mm-es (19"-os) rögzítősíkhoz
Fészkes anya
M5/M6, fiókok, 482,6 mm-es (19") egységek és vaklapok felerősítéséhez a 482,6 mm-es (19") rögzítő profilon.
Torx-csavarok
A forgónyomaték optimális átvitele, a szerszámok hosszabb élettartama, valamint a csavarkötések meghúzásának és oldásának nagyobb biztonsága és...
Rögzítőcsavarok
Elektronika-fiókok, 482,6 mm-es (19") elemek és vaklapok részére.
Dugaszolható csavarozás, 19"-os
Egy támasztóanyából áll, amit elöl be kell dugni a négyszögletes rögzítő furatba, majd a rögzítő csavarral kell biztosítani.
Rugós anyák csavarokkal T-horony profilhoz
M6 x 10 mm T-hornyos profilhoz, a tartozékkomponensek rugalmas és biztonságos szerelését biztosítják a T-hornyos profilsínekhez.