- Cikkszám:
- CP 6375.010
- Kivitel
- Vízszintes szereléshez
- Termékleírás
- Rögzítés sarokelemekhez, utólag is.
- Anyag
- Csőfogantyú: alumínium
Fogantyútartó: Cink présöntvény
Takarások: poliamid
- Felület
- Csőfogantyú: natúr eloxált
Fogantyútartó: porszórt
- Szín
- Fogantyútartó: RAL 7024
Burkolatok: RAL 7024 szerű
- Egységcsomag
- Csőfogantyú, Ø 20 mm
2 db fogantyútartó
2 db takarás
Rögzítési segédanyag
- Megjegyzés
- Szükség esetén a csőfogantyú méretre vágásával a méret rövidíthető
- 74 mm beépítési mélységű házaknál, a nem a tartókar-csatlakozással azonos oldalra történő felszerelés lehetséges
- Az elülső panel szélességének megfelelően
- 482,6 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,64 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177483200
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Termékleírás
-
CP FOGANTYÚKÉSZLET VÍZSZINT. SZERELÉSHEZ