- Cikkszám:
- CP 6107.200
- Termékleírás
- Vízszintes vagy függőleges rögzítéshez az alábbi házfalakon: Comfort panel, Optipanel, egyéb házak vagy felületek.
- Anyag
- Fogantyútartó: Cink présöntvény
Takarótömítés: Műanyag
Csőfogantyú: alumínium
- Felület
- Csőfogantyú: porszórt
- Szín
- Fogantyútartó: RAL 7035
Takarótömítés: RAL 7035 szerű
Csőfogantyú: RAL 9006 szerű
- Egységcsomag
- Csőfogantyú
2 db fogantyútartó
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- A szereléshez rögzítőfuratokra és bordázatlan felületre van szükség
- Bordázott kivitelű Comfort panel esetén megfelelő bemarásokat lehet készíteni. Ehhez a kezelőháznál kérjük, adják meg: "előkészítve CP 6107.XXX fogantyúkészlethez"
- Az elülső panel szélességének megfelelően
- 482,6 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,592 kg
- Vámtarifaszám
- 79070000
- EAN
- 4028177229686
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Termékleírás
-
CP FOGANTYÚ, EGYENES, HORIZONTÁLIS, 19"