- Cikkszám:
- CP 6028.015
- Kivitel
- M5 menetes csappal
- Anyag
- Alumínium, 3 mm
- Felület
- Eloxált, natúr kivitel
- Megjegyzés
- A rögzítőkészletek megtalálhatók az 520 mm széles standard ház csomagjában.
- Méret
- Szélesség: 520 mm
Magasság: 500 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 3,16 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177663305
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Termékleírás
- CP ELŐLAP KOMFORT PANELHEZ, OPTIPANELHEZ