- Cikkszám:
- CP 6028.500
- Anyag
- Alumínium, 3 mm
- Felület
- Eloxált, natúr kivitel
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 6340.000
- Méret
- Szélesség: 178 mm
Magasság: 200 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,44 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177382732
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Termékleírás
- CP ELŐLAP (COMPACT PANEL-HEZ)