- Cikkszám:
- CP 6028.540
- Anyag
- Alumínium, 3 mm
- Felület
- Eloxált, natúr kivitel
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 6340.400
- Méret
- Szélesség: 252 mm
Magasság: 350 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,82 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177382770
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Termékleírás
- CP FRONTLAP KOMPAKT-PANELHEZ,252X350 MM