Rögzítőkészlet optipanelhez

Cikkszám: CP 6058.500

Alumínium előlapok, kezelőpanelek és billentyűzetek beépítéséhez.

Cikkszám:
CP 6058.500
Kivitel
Menetes szárhoz
Termékleírás
Alumínium előlapok, kezelőpanelek és billentyűzetek beépítéséhez
Egységcsomag
Cs.e = 10 tartóhorog és hüvelyes csavarok
Direct Integration
Ügyfélspecifikus alkalmazások beépítéséhez
Megjegyzés a cikkszámhoz
15"-os, 17"-os és 19"-os TFT-monitorok beépítéséhez.
Menet
M4
Csomagolási egység
10 db
Tömeg/cs. e.
0,15 kg
Vámtarifaszám
79070000
EAN
4028177163676
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
CP RÖGZÍTŐKLT. ELŐLAPHOZ