- Cikkszám:
- CP 6505.200
- Termékleírás
- Használaton kívüli tartókar-csatlakozás biztos lezárásához
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7024
- Egységcsomag
- Tömítő- és rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható tartókar-csatlakozáshoz
- szögletes, 90 x 71 mm
- Megjegyzés
- Ha a Comfort-Panel, Optipanel és Compact-Panel kezelőházakhoz már 2 tartókar-kihagyás tartozik, akkor a ház alapcsomagja egy takarólemezt is tartalmaz.
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,12 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177389823
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
- CP TAKARÓLAP (TARTÓKARHOZ)