Billentyűzetek, tartófelületek és fiókok
Fiókok és fedelek
19"-os/2U fiók billentyűzet és egér számára
Max. 390 x 32 x 139 mm-es billentyűzet tárolására és a kereskedelemben kapható egér vagy trackball elhelyezésére alkalmas.
Fiók billentyűzet és egér számára tartófelülettel az egérpad számára
Max. 460 x 42 x 170 mm-es billentyűzet, valamint standard egér és egérpad tárolására alkalmas.
Billentyűzet-fiók, 1U két 482,6 mm-es (19"-os) rögzítősíkhoz
482,6 mm-es (19") rögzítősíkhoz, max. 420 x 40 x 220 mm-es, teljesen kihúzható, zárható billentyűzet befogadására alkalmas.
Billentyűzet-fiók, 2U 482,6 mm-es (19"-os) rögzítősíkhoz
482,6 mm-es (19") rögzítősíkhoz, max. 430 mm széles és 250 mm mély billentyűzetekhez alkalmas, lehajtott előlappal.
Papírkivételi billenőlemez felületekbe való beépítésre
Felületekbe való beépítésre, egyszerű kivételt tesz lehetővé oldalról a nyomtatóból a házajtó kinyitása nélkül.
Lehajtható tartódoboz billentyűzet és egér számára
600 és 800 mm széles ajtókba és 19"-os lengőkeretekbe és szekrényekbe építhető be.