Billentyűzetek, tartófelületek és fiókok
Tartófelületek
Kihúzható tartófelület egérpadhoz egértartóval
Becsavarozható a lehajtható tartódobozba, bármely hagyományos egérpadhoz, max. 250 x 205 mm méretig.
Billentyűzettartó kezelőházakhoz és felületekhez
Különböző billentyűmélységhez beállítható egyszerű tolófunkcióval.
Dönthető rakodógerendák
Standard billentyűzetek tárolásához programozási, valamit szervizmunkálatok során, a tartótámaszok szerelési távolsága a gond nélküli beforgatáshoz min....
Tartófelület egérpadhoz kezelőházakhoz és felületekhez
A tartófelület dőlésszöge egyénileg beállítható.
Lengő tartófelület egérpadhoz
A billentyűzet tartófelülete alá balra vagy jobbra szerelhető, automatikusan rögzül, be- és kihajtott állapotban is.
Egértartó
Az egérpad elhelyezéséhez és egy standard egér biztonságos befogadásához.
Fenék ajtó-csőkerethez
A berendezéstálcák helytakarékos alternatívája, állóházas PC-k befogadására (max. 20 kg). 600 mm széles szekrények ajtókeretére csavarozható.