- Cikkszám:
- SZ 2482.210
- Kivitel
- USB 2.0 A típusú fali csatlakozóval, A típusú belső csatlakozódugón
- Termékleírás
- Csatlakozófelületek meghosszabbításához a ház belsejében – pl. ipari PC-k és kapcsolók esetében – egészen a ház külső oldaláig. A fali csatlakozásnak csak annyi helyre van szüksége, mint egy kapcsolónak.
- Előnyei
- Gyors hozzáférés karbantartási munkáknál
- A ház védettsége megmarad
- Az ellenanya belevágja önmagát a lakkozásba, így vezetőképes összeköttetés alakul ki
- Elveszíthetetlen védősapka
- Anyag
- Ház: Sárgaréz
Fedél: alumínium
Tömítés: Poliamid
- Felület
- Ház: nikkelezett
Alumínium, eloxált
- Hossz
- 0,5 m
- Méret
- Hossz: 0,5 m
- Falvastagság (max.)
- 1 ‐ 6 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP67 zárt védősapkánál
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,08 kg
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177516311
- ETIM 7.0
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Termékleírás
-
SZ USB HOSSZABBÍTÓ 0,5 M