- Cikkszám:
- SZ 2482.600
- Kivitel
- Max. 2 x 2,5 mm²-es rugóerős kapcsok, csatlakozás hátul
- Termékleírás
- Az EN 204-1 szabvány szerint minden ≤ 20 A névleges áramerősségű áramkört, amely gépek kapcsolószekrényében vagy kapcsolószekrényén dugaljat lát el, ≤ 30 mA-es hibaáram-kapcsolóval kell biztosítani. Előkészítve a kereskedelemben kapható, 2 pólusú FI/LS védőkapcsolóhoz.
- Előnyei
- Hibaáram és túlterhelés elleni védelem
- Az EN 60 204 szabvány szerinti biztosítás
- A FI relé visszaállítása a kapcsolószekrény nyitása nélkül lehetséges
- A rugómechanizmus a nem lezárt fedelet 30°-kal felemeli. Így a fedél lezárása nem felejthető el.
- Alkalmazási területek
- Vezérlésekhez tartozó programozási csatlakozófelületként
- Karbantartási hozzáférésként hálózatokhoz
- Kiegészítő készülékek átmeneti csatlakoztatásához
- Meglévő hálózati struktúrákra történő gyors csatlakoztatáshoz
- Beépített komponensek programozásához és karbantartásához
- Működési elv
- A biztonságos tömítésről egy bepattanó zár gondoskodik. Ez szükség esetén bereteszelhető.
- Anyag
- Beépítőkeret: Műanyag PBT (fekete)
Műanyag fedél: polikarbonát (félig átlátszó)
- Egységcsomag
- Interfészfedél, komplett, részei: műanyag keret, dugaszolóaljzat (VDE), RJ 45 (aljzat/aljzat, Cat 5e), és kivágás FI relé számára
Előnyomás USB A (aljzat/aljzat) csatlakozóhoz
3 mm-es kéttollú, bedugaszolható forgómarkolattal
- Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 117 mm
Kitörés magassága: 91 mm
- Megjegyzés
- Az interfészfedél csak felszerelt FI relével együtt használható
- Méret
- Szélesség: 131 mm
Magasság: 127 mm
- Névleges üzemi feszültség
- 250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges áram 230 V, 50 Hz
- 10 ‐ 16 A
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 65
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,58 kg
- Vámtarifaszám
- 85366990
- EAN
- 4028177803732
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
-
SZ CSATLAKOZÓFEDÉL