- Cikkszám:
- DK 7507.740
- Termékleírás
- A házfenékbe történő becsavarozáshoz. 17-es kulcsméret, belső hatlapú 30-as rögzítő menet.
- Alkalmazási területek
- Asztali házak
- Álló ház
- Működési elv
- A házfenékbe történő becsavarozáshoz
- Anyag
- Talp: műanyag
- Szín
- Talp: RAL 9005
- Levelling low
- 30 mm
- Adjustment tool
- 17-es hatszögletű csavarkulcs
- Max. terhelhetőség (statikus) alkatrészenként
- 5 500 N
- Méret
- Menet: M10
Menethossz: 20 mm
- Szintezőtartomány
- 10 ‐ 20 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,132 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177552678
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
SZINTEZŐLÁB FLATBOX-HOZ, 4 DB/CS