Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2024. márc. 30.
A terméket felváltó cikk::
8660130: 8660130
8660131: 8660131
- Cikkszám:
- VX 8100.770
- Termékleírás
- Kettős elforduló kerekek és szintezőlábak a VX, AX lábazati rendszerre történő szereléséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Megjegyzés
- Lábazati takarólemezek, oldalsó, mindig oda, ahová egy kettős elforduló kerék kerül felszerelésre
- A kettős elforduló kerekekkel a megengedett összterhelés 3000 N.
- Használható
- Házípus: VX lábazati rendszer
AX lábazati rendszer - Csomagolási egység
- 4 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,192 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177927087
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX Lábazati adapter, 4db/cs
- Dokumentációk
- Info sheet