- Cikkszám:
- DK 5501.355
- Modellszám:
- 19IN. HOLDER BASE 1200 RAL 9005
- Termékleírás
- Fenéklemez modulok rögzítéséhez.
- Előnyei
- Szerszám nélküli szerelés vagy csavarozás.
- Egyszerű utólagos felszerelés és borulásgátlóval együtt történő felszerelés lehetséges.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 2 rögzítősín, rögzítési segédanyaggal.
- Használható
- Mélység: 1.200 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,222 kg
- Vámtarifaszám
- 7326909099
- EAN
- 4028177678941
- EAN11 (UC)
- 86932
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261