- Cikkszám:
- VX 5301.325
- Termékleírás
- Az opcionális feldőlés elleni biztosítás a VX IT számára bármikor utólag beszerelhető a felállítás helyén. Nyitott elülső ajtó mellett egyszerűen be kell reteszelni a szekrényváz függőleges profiljaira, és a szekrénymagasságnak megfelelően be kell szintezni. Megnöveli a szekrény alapfelületét, így csökkenti a szekrény billenő nyomatékát, amikor a beépített komponenseket a szekrényből kihúzzák, vagy elölre szerelik fel. Mobil alternatívát jelent arra az esetre, ha a szekrény nem csavarozható a padlóra, vagy szekrénysorhoz. A beszerelést követően a feldőlés elleni védelem egyszerűen kivehető. A feldőlés elleni védelem a szekrényvázon aláépítmény nélkül, valamint a szintezőlábakkal vagy max. 200 mm magas lábazattal együtt lehetséges. Az élénk jelzőpiros színű lakkozás az alkalmazása esetén csökkenti a megbotlás veszélyét.
- Anyag
- Acéllemez, festett, RAL 3001 (jelző piros)
- Egységcsomag
- 2 db szintezőláb, szerszám nélküli szerelhetőséggel
- Terhelhetőség:
- Max. kihúzható tömeg: 200 kg, súlypont 250 mm a szekrény eleje előtt
- Használható
- Házípus: VX IT
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 6,44 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177952461
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
-
VX IT Borulásgátló, RAL3001