Kettős elforduló kerekek

Cikkszám: CP 7495.000

Mobil alkalmazáshoz, közvetlenül a szekrényre felszerelhető.

Cikkszám:
CP 7495.000
Termékleírás
Mobil alkalmazáshoz, közvetlenül a szekrényre felszerelhető.
Szín
Fekete
Egységcsomag
4 kettős elforduló kerék, 2 rögzítővel, 2 rögzítő nélkül.
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés a cikkszámhoz
VX lábazatra történő szerelés esetén a lábazati adapterre van szükség
TS lábazatra történő szerelés esetén a lábazati adapterre van szükség
Használható
Házípus: VX
Házípus: VX IT
Házípus: VX SE
Házípus: PC
Házípus: TP alsó részek
Házípus: IW
Házípus: Data Rack
Házípus: Folyadékhűtő
Clearande floor
125 mm
Max. terhelhetőség (statikus) alkatrészenként
1 200 N
Méret
Menet: M12 x 20
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
1,96 kg
Vámtarifaszám
83024900
EAN
4028177131200
ETIM 7.0
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Termékleírás
DK KEREKEK DATA-RACK-HEZ, 4 KERÉK
Dokumentációk
Info sheet