- Cikkszám:
- VX 8001.212
- Termékleírás
- A fenéklemezek egyedi kiépítéséhez. Potenciálkiegyenlítés a rögzítőelemeken, valamint földelőpontokon keresztül adott.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- Fenéklemezeknél a teljes lezárásához legalább az egyiknek csúszólemeznek kell lennie.
- Kétajtós szekrényeknél egy csomag a szekrény egyik feléhez elegendő
- Méret
- Szélesség: 440 mm
Mélység: 75 mm
- Használható
- Szélesség: = 1.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,64 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177948679
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
VX Fenéklemez, 1000x75mm