- Cikkszám:
- VX 8001.225
- Termékleírás
- A fenéklemezek egyedi kiépítéséhez. Potenciálkiegyenlítés a rögzítőelemeken, valamint földelőpontokon keresztül adott.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- Fenéklemezeknél a teljes lezárásához legalább az egyiknek csúszólemeznek kell lennie.
- Kétajtós szekrényeknél egy csomag a szekrény egyik feléhez elegendő
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Csak a szekrény egyik feléhez
- Méret
- Szélesség: 540 mm
Mélység: 275 mm
- Használható
- Szélesség: = 1.200 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,1 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177948808
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
VX Fenéklemez, 1200x275mm