- Cikkszám:
- VX 8001.242
- Termékleírás
- A fenéklemez mélységének változtathatóságához.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 440 mm
Mélység: 115 mm - Használható
- Szélesség: = 1.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,76 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177950375
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- VX Fenéklemez, eltolható, 1000x115mm