- Cikkszám:
- VX 5301.336
- Termékleírás
- Többrészes fenéklemez készlet (zárt fenéklemez modulokból és csúszólemezzel) a kábelbevezetéshez. A zárt, 237,5 mm mély fenéklemez modul opcionálisan kicserélhető a kábelbevezetésre szolgáló fenéklemez modul változatra.
- Előnyei
- Az egyes modulok sorrendje szabadon választható
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Fenéklemez készlet
Tömítőszalag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
1 db fenéklemez modul, zárt, mélység: 75 mm
1 db fenéklemez modul, zárt, mélység: 175 mm
2 db eltolható lemez, mélység: 115 mm
- Használható
- Házípus: VX IT
Szélesség: = 800 mm
Mélység: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 3,84 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177950887
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
VX IT Fenéklemez készlet, többrészes, zárt, BxT 800x600 mm, acéllemez