- Cikkszám:
- VX 5301.333
- Kivitel
- egyrészes, kefés kábelátvezetéssel
- Termékleírás
- A célzott, alulról történő kábelbevezetéshez.
- Anyag
- Modullemez: acéllemez
Kefebetét: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes
Modullemez: acéllemez
Kefebetét: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes
- Felület
- Modullemez: horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- A fenéklemez teljes zárásához a VX IT-ban több fenéklemez-modul kombinációjára van szükség
- A fenéklemez modul más, 237,5 mm mély modulokra cserélve kombinálható
- Megjegyzés
- A kefebetéttel ellátott fenéklemez modul nem alkalmas az IEC 60 529 szerinti védettségi osztályú alkalmazásokhoz
- Méret
- Mélység: 237,5 mm
- Használható
- Házípus: VX IT
Szélesség: = 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,02 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177950856
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
VX IT Fenéklemez kefebetéttel, BxT 800x237,5 mm, egyrészes acéllemez