Zárólemez TP-hez

Cikkszám: CM 6730.130

TP alsórész fedeleként.

Cikkszám:
CM 6730.130
Termékleírás
A komplett fenéknyílás lefedésére CM esetén, vagy a teljes tetőnyílás lefedésére a TopPult alsó részek önálló alkalmazásánál.
Anyag
Acéllemez
Felület
Struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 24,5 mm
Használható
Házípus: TP alsó részek
Szélesség: = 1.600 mm
Mélység: = 500 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 55
NEMA védettség
NEMA 12
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
13 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177554429
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
TP zárólemez, TP-hez, 1600x500 mm szélességhez/mélységhez
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás