Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2022. jún. 30.
Alternatívaként ajánlható termék:
5502530
- Cikkszám:
- TE 7526.820
- Kivitel
- zárt
- Termékleírás
- A modullemezekkel a TE fenékrésze tetszőlegesen alakítható.
- Alkalmazási területek
- A fenéklemezek megfelelő kiválasztásához az alábbiakat vegye figyelembe:
- Szekrényszélesség mínusz 150 mm
- Szekrénymélység mínusz 50 mm
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Szállítási idő megegyezés szerint
- Méret
- Szélesség: 650 mm
Mélység: 750 mm - Használható
- Házípus: TE
Szélesség: 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 5,1 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177196605
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- TE Modullemez TE 8000-hez, BxT: 650x750 mm, zárt
- Dokumentációk
- Info sheet