A termék kifutásának ideje:: 2023. dec. 31.
- Cikkszám:
- DK 5502.560
- Kivitel
- Többrészes, zárt fenéklemez, eltolható lemezzel
- Termékleírás
- A rögzítőelemeken vagy földelési pontokon is megvalósítható a potenciálkiegyenlítés. Fenéklemezkészlet: a teljes fenéknyílás lefedéséhez. Fenéklemez-modulok: válassza ki az alkalmazásnak megfelelő modult.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: TS IT
Szélesség: 600 mm
Mélység: 1.200 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 6,928 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177682504
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- Fenéklemez BxT 600x1200
- Dokumentációk
- Leírás