Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2019. jan. 15.
A terméket felváltó cikk::
8620900: 8620900
8620901: 8620901
- Cikkszám:
- TS 8800.200
- Termékleírás
- 1200 mm széles TS vagy SE szekrényeket választ ketté.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- 1 db szögidom, jobbos
1 db szögidom, balos
2 db kiegyenlítő lap felülre
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Beépítési lehetőségek
- Két szerelőlap egymás mellett: Egy 1200 mm széles szekrényben elhelyezve két darab szerelőlap (600 mm széles szekrényeké) független elhelyezését és könnyű kezelését teszi lehetővé. Ehhez a beépítéshez 4 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín, valamint 1 db 23 . 73 mm-es PS szerelő-rendszersín szükséges a szekrénymélységnek megfelelően
- Rendszer tartósínek, balra szerelten: Míg a nehéz beépítmények a rendszer-tartósíneken fekszenek, a fennmaradó tér szabadon használható pl. a zavartalan kábelbevezetéshez. Ehhez a beépítéshez 2 db rendszer-tartósín és 1 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín szükséges a szekrénymélységnek megfelelően
- Kábeltartó sín, balra szerelten: az 1200 mm széles szekrények esetében a szélességosztás lehetővé teszi, hogy a szekrény bal- és jobb oldalán különböző módon történjen a kábelvezetés és a kábelek rögzítése. Ehhez a beépítéshez 1 db kábeltartó sín és 1 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín szükséges a szekrénymélységnek megfelelően
- Szerelési utasítás
- A kiegészítőleg szükséges tartozék a leírt beépítési helyzettől függ
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,74 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177212565
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- TS szélességosztás TS, SE-hez
- Dokumentációk
- Leírás