Rendszerosztás VX rendszerhez

Cikkszám: VX 8620.901

A szekrényszélességet két területre osztja. Így pl. az 1200 mm széles szekrényekbe 600 mm széles szekrényekbe való szerelőlapok, kábeltartó sínek és lengőkeretek beépíthetők.

Cikkszám:
VX 8620.901
Termékleírás
A szekrényszélességet két területre osztja. Így pl. az 1200 mm széles szekrényekbe 600 mm széles szekrényekbe való szerelőlapok, kábeltartó sínek és lengőkeretek beépíthetők.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Mélység: = 600 mm
Csomagolási egység
2 db
Tömeg/cs. e.
1,56 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177922624
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
VX szélességosztás, 600mm
Dokumentációk
Info sheet
Load brochure