Feszültségellátás

Dugaljsávok

A 3–12 dugaszhellyel rendelkező dugaljsávok a többféle rögzítési lehetőségnek köszönhetően univerzálisan alkalmazhatók minden fali házban és álló szekrényben. Kivitel tisztán energiaelosztóként, vagy funkcionális elemekkel, pl. vezetékvédő kapcsoló, túlfeszültség elleni védelem zavarszűrővel, vagy érintésvédelmi relé alkalmazásával

Dugaljsávok

Dugaljsáv Alumínium csatornában

Dugaljsávok alumíniumcsatornában, különféle hosszúságokban és funkcionális elemekkel, különböző rögzítési lehetőségekkel kaphatók.

Dugaljsávok

Dugaljsáv energiaméréssel

A csatlakoztatott fogyasztók áramerősség-felvételének méréséhez, dugaszolóaljzatok: „Schuko“, különböző szerelési lehetőségek.

Dugaljsávok

Dugaljsáv műanyag házban

230 Volt csatlakozósávok, korlátozás nélkül alkalmazható, derékszögű dugókkal is a dugaszérintkezők hosszirányú elrendezésével.

Dugaljsávok

Dugaszolóaljzat

A TS 35/7,5 és TS 35/15 tartósínekre történő szereléshez az EN 60 715 szerint, csavarszorítók egységesen egy oldalról.

Dugaljsávok

Szerviz-dugaszolóaljzat szekrényváz rögzítéséhez

Szerviz-dugaszolóaljzat szekrénykeret rögzítőhöz/16 A, szerviz-dugaszolóaljzat integrálása önálló tápáramkörön belül, a...

Dugaljsávok

Dugaljsáv műszercsatlakozókhoz

Különböző kivitelű dugaljsávok vázba, fali elosztókba, átlósan DK-ba és 482,6 mm-es (19"-os) síkba történő rögzítéshez.