- Cikkszám:
- DK 7280.035
- Termékleírás
- A szögidom minden hálózati szekrénybe beszerelhető az adott rendszernek megfelelően. A kötődoboz átmeneti pontként szolgál az összes fogyasztó (ventilátorok, világítótestek és dugaljsávok) energiaellátásához. A kötődobozként vagy átmeneti pontként való alkalmazása mellett a szögidom az integrált furatok révén a hőmérséklet-szabályzót (SK 3110.000) vagy a higrosztátot (SK 3118.000) is képes fogadni.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 1 szögidom
1 kötődoboz
6 m-es csatlakozókábel, 3 x 1,5 mm² (rugalmas)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,887 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177167223
- ETIM 7.0
- EC002600
- ECLASS 8.0
- 27144401
- Termékleírás
-
DK KÁBELLEÁGAZÓ DOBOZ RÖGZ.SZÖGIDOMMAL