Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2019. jan. 31.
Kérjük, vegye figyelembe az alternatív termékjavaslat megváltozott kivitelét::
PRO64749
- Cikkszám:
- SZ 4139.140
- Kivitel
- ajtókapcsoló nélkül
- Egységcsomag
- Komfort világítótest
Égő
Égőtakarás
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Névleges teljesítmény
- 14 W
- Ballast
- Nagyfeszültségű EVG
- Csatlakozási lehetőségek
- Betáplálás dugaszösszekötőn keresztül
- Ajtóhelyzet-kapcsoló
- Átmenő huzalozás (világítótest-sorok felszereléséhez)
- Égő
- Fénycső, G13 lábazat
- Védelmi osztály
- I (földelővezeték)
- Kapcsoló (típus)
- integrálva, Be/Ki/ajtóhelyzet-kapcsoló üzem
- Light cover
- Igen
- Világítótest szerelési mód
- Csavarozás
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága
- 500 V AC
- Névleges szigetelési feszültség
- 500 V DC/1 s
- Beépítési lehetőségek
- Tetőkeret TS vízszintes profilja: közvetlen
- TS, SE függőleges profil: TS adapter szögidommal
- SE profilok a tetőkeret elején és hátulján: TS adapter szögidommal
- SE profilok a tetőkeret oldalán: közvetlenül
- AE, CM, TP: univerzális szögidommal
- AE: sínnel a belső kiépítéshez
- Méret
- Szélesség: 452 mm
Magasság: 117 mm
Mélység: 50 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- -15 °C...45 °C
- Dugaszolóaljzatok
- D, Schuko (F típus, CEE 7/4)
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -20 °C...70 °C
- Névleges üzemi feszültség
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Csatlakozóaljzat verzió
- D, Schuko (F típus, CEE 7/4)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,6 kg
- Vámtarifaszám
- 94054990
- EAN
- 4028177092327
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Termékleírás
- PS KOMFORT VILÁGÍTÁS, 14 W/230 V,475 MM
- Dokumentációk
- Leírás