Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2019. jan. 30.
Kérjük, vegye figyelembe az alternatív termékjavaslat megváltozott kivitelét::
PRO64749
Kompakt világítótest
Cikkszám: SZ 4140.010
Kompakt világítótest - karcsú és helytakarékos világítótest a kapcsolószekrényben történő alkalmazáshoz
- Cikkszám:
- SZ 4140.010
- Előnyei
- Vékonyabb: kb. 50%-kal kisebb magasság és mélység és ezáltal kb. 75%-kal kisebb térfogat a hagyományos világítótestekkel szemben
- Gyorsabb: univerzális gyorsrögzítés TS lyukazásra csipeszekkel, csavarokkal vagy erős mágnesekkel (opcionális). Egyszerűen oldalt vagy hátul tolja be,szerelje fel a világítótestet - kész
- Ajtóhelyzet-kapcsoló kétpólusú dugaszösszekötővel lehetséges
- Átlátszó világítótest burkolat, belülről rácsos
- Szín
- RAL 7035 szerű
- Egységcsomag
- Kompakt világítótest csipesz- és csavarrögzítő készletekkel
Égő
Égőtakarás
Csatlakozóvezeték
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Névleges teljesítmény
- 8 W
- Csatlakozókábel hossz
- 3 m
- Mounting distance screws
- 475 mm
- Ballast
- Nagyfeszültségű EVG
- Csatlakozási lehetőségek
- Integrált csatlakozókábel nyitott véggel
- Ajtóhelyzet-kapcsoló
- Égő
- T5 fénycső
- Védelmi osztály
- II (védőszigetelt)
- Kapcsoló (típus)
- integrálva, Be/Ki/ajtóhelyzet-kapcsoló üzem
- Cable deflection via rear possible
- Igen
- Light cover
- Igen
- Világítótest szerelési mód
- Csavarozás
- Csipeszrögzítés
- Mágneses rögzítés (tartozék)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága
- 500 V AC
- Névleges szigetelési feszültség
- 500 V DC/1 s
- Mounting distance clip/magnet
- 400 mm
- Beépítési lehetőségek
- Tetőkeret TS vízszintes profilja: közvetlen
- TS, SE függőleges profil: közvetlen
- SE profilok a tetőkeret elején és hátulján: közvetlenül
- SE profilok a tetőkeret oldalán: közvetlenül
- AE, CM, TP: mágneses rögzítőkészlettel
- AE: sínnel a belső kiépítéshez
- Megjegyzés
- Ajtóhelyzet-kapcsoló kétpólusú dugaszösszekötővel lehetséges
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Kábelterelés a hátoldalon lehetséges
- Méret
- Szélesség: 455 mm
Magasság: 59 mm
Mélység: 24 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- -15 °C...45 °C
- OUT_RATED_CURRENT_110_60
- 0,083 ‐ 0,149 A
- Névleges áram
- 0,045 ‐ 0,088 A
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -20 °C...70 °C
- Névleges üzemi feszültség
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,6 kg
- Vámtarifaszám
- 94054990
- EAN
- 4028177522725
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Termékleírás
- SZ KOMPAKT VILÁGÍTÁS, 455MM, 8W, 230V
- Dokumentációk
- Leírás