- Cikkszám:
- SZ 4140.830
- Előnyei
- Max. EMV tűrőképesség.
- Védett, mivel az üzem a kisfeszültségű területen történik.
- Takarékos energiafogyasztás.
- Kevés karbantartást igényel a LED-ek révén.
- Ajtóhelyzet-kapcsoló csatlakozás lehetséges
- Működési elv
- Integrált átmenő huzalozás.
- Univerzális rögzítési lehetőségek.
- Dönthető fénykéve.
- Anyag
- Világítótest háza: extrudált alumínium
Világítótest takarás: polikarbonát (halogénmentes)
Világítótestvégek: PC-ABS
- Szín
- RAL 7035 szerű
- Egységcsomag
- LED-es kompakt rendszer-világítótest
Égő
Égőtakarás
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Mounting distance screws
- 450 mm
- Csatlakozási lehetőségek
- Betáplálás dugaszösszekötőn keresztül
- Ajtóhelyzet-kapcsoló
- Átmenő huzalozás (világítótest-sorok felszereléséhez)
- Égő
- LED-ek, hideg-fehér
- Védelmi osztály
- III (SELV)
- Kapcsoló (típus)
- integrálva, Be/Ki/ajtóhelyzet-kapcsoló üzem
- Light cover
- Igen
- Világítótest szerelési mód
- Csavarozás
- Csipeszrögzítés
- Mágneses rögzítés (tartozék)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- a tápegységtől függ
- Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága
- a tápegységtől függ
- Névleges szigetelési feszültség
- a tápegységtől függ
- Rated current max DC note
- Világítótest-sorok felépítése esetén a maximális névleges áramerősség 2 A
- egyenáram esetén
- 0,12 A
- Number of LEDs
- 30
- Mounting distance clip/magnet
- 375 mm
- Beépítési lehetőségek
- Közvetlenül a szekrényprofilra 25 mm-es méretraszterben
- Mágneses rögzítőkészlettel
- AE: sínnel a belső kiépítéshez
- Megjegyzés
- Kizárólag kapcsolószekrényekben és zárt szekrényekben használható
- Az ügyfél tápegységeivel történő használat esetén arra kell ügyelni, hogy ezek rendelkezzenek az alkalmazásnak megfelelő szükséges engedélyekkel
- Világítótest-sorok felépítése esetén a maximális névleges áramerősség 2 A
- Light cone adjustment
- Igen
- Méret
- Szélesség: 430 mm
Magasság: 32,8 mm
Mélység: 20,64 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,38 kg
- Vámtarifaszám
- 94054990
- EAN
- 4028177630147
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Termékleírás
-
SZ VILÁGÍTÁS, LED Kompakt, 30 LED, 24VDC